Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0759 - Linear scales self-adhesive, stainless steel
Bill of material
K0759.0101
BESTKIPP
Order No.
K0759.0101
MATERIAL
Material
stainless steel
AUSF
version
vernier scale mm
ELAGE
Assembly position
vertical mm
NP
Zero point
upper
TL
pitch
-
SKL
Graduation
right-hand
L
Length
-
B
width
15 mm
H
height
1 mm
GEW
Approx. weight
0.0050 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
90178000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245170524
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.